HR301CD012
微型继电器, 12VDC, 16A, 1个可转换触点触点. 适配插座HR5XS2... (最大10A)
- Type of product: Miniature relays
- Type of contacts: 1 C/O
- Relay control voltage: 12VDC
- IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 16
- LED state indicator: No
- Mechanical actuator: No
订购代码 | HR301CD012 |
---|---|
重量(g) | 17.07 |
产品包装数量 | 20 |
订单包装数量 | 20 |
产品包装尺寸(毫米) | 315X260X240 |
体积[立方厘米] | 19.656 |
条形码(EAN13) | 8013975233276 |
HS 代码 | 85364900 |