GAX63
柜门联锁手柄, 可挂锁.红色/黄色, 旋转型, 用于GA...A, GA063SA, GA016C - GA040C和GA...D. 挡圈固定. 凸型. 5mm/0.2”. IEC IP65/UL 防护等级 4X
- Type of product: Accessories
- Type of installation: Ring, protruding selector
- Type of accessories: Door coupling padlockable handles - Red/yellow
- Accessories for: GA…A…, GA063SA…, GA016C… GA040C..., GA063SC, GA040D, GD…
订购代码 | GAX63 |
---|---|
重量(g) | 78.8 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 295X240X225 |
体积[立方厘米] | 318.6 |
条形码(EAN13) | 8013975178102 |
HS 代码 | 85365080 |