ATL610
自动转换模块,带光端口,两线路, (144X144mm/5.7X5.7”), 辅助电源110...240VAC和12/24VDC,支持EXP扩展模块
- Type of product: Automatic transfer switch controllers
- N° of controlled power sources: 2
- Voltage inputs per line: Three-phase
- Rated supply voltage: 12-24VDC/110…240VAC
订购代码 | ATL610 |
---|---|
重量(g) | 660 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 185X176X084 |
体积[立方厘米] | 2735.04 |
条形码(EAN13) | 8013975211182 |
HS 代码 | 85389091 |