GAX42040C
附加第四极, 与主开关同步闭合. 用于GA...C型号, 40A
- Type of product: Accessories
- Number of poles: 1
- Type of operating voltage: AC
- IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 40
- Type of accessories: Fourth pole add-on
- Accessories for: GA016C…GA040C
订购代码 | GAX42040C |
---|---|
重量(g) | 46 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 067X022X094 |
体积[立方厘米] | 138.556 |
条形码(EAN13) | 8013975177846 |
HS 代码 | 85365080 |