RGK601SA
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP54
- Type of product: Engine and generator controllers
- Functions: Stand alone
- Front dimension [mm]: 144x144
- Display: Graphic
- Max I/O number: 4+6
订购代码 | RGK601SA |
---|---|
重量(g) | 530 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 185X176X084 |
体积[立方厘米] | 2735.04 |
条形码(EAN13) | 8013975207673 |
HS 代码 | 85389091 |