RGK600
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,W/转速传感器速度输入
- Type of product: Engine and generator controllers
- Functions: Automatic mains failure (AMF)
- Front dimension [mm]: 144x144
- Display: Graphic
- Max I/O number: 4+6
订购代码 | RGK600 |
---|---|
重量(g) | 492 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 165X155X083 |
体积[立方厘米] | 2122.725 |
条形码(EAN13) | 8013975207642 |
HS 代码 | 85389091 |