RGK700
12/24VDC, 图形LCD, 带RS232接口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65
- Type of product: Engine and generator controllers
- Functions: Automatic mains failure (AMF)
- Front dimension [mm]: 240x180
- Display: Graphic
- Max I/O number: 6+7 up to 12+13 with EXP modules
订购代码 | RGK700 |
---|---|
重量(g) | 880 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 315X190X060 |
体积[立方厘米] | 3591 |
条形码(EAN13) | 8013975192146 |
HS 代码 | 85389091 |