LRDKIT10RA240
LRD初学者套件,配LRD10R A240基本模块, LRXSW软件和LRXC03 电缆
- Type of product: Micro PLC starter kits
- Max I/O number: 10 (6 inputs + 4 outputs) up to 34 with LRE modules
- Rated supply voltage: 100…240VAC
- Type of built-in outputs: Relay
- Display: LCD display, 4 lines x 16 characters
订购代码 | LRDKIT10RA240 |
---|---|
重量(g) | 426 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 127X079X155 |
体积[立方厘米] | 1555.115 |
条形码(EAN13) | 8013975150856 |
HS 代码 | 85234920 |