ATL800
自动转换模块,带光端口,2进线+1母联,(180X240mm), 辅助电源110...240VAC和12/24/48VDC,支持EXP扩展模块,自带RS485
- Type of product: Automatic transfer switch controllers
- N° of controlled power sources: 2
- Voltage inputs per line: Three-phase
- Rated supply voltage: 12-24-48VDC/110…240VAC
订购代码 | ATL800 |
---|---|
重量(g) | 1000 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 315X190X060 |
体积[立方厘米] | 3591 |
条形码(EAN13) | 8013975215166 |
HS 代码 | 85389091 |