BFD8000A02460

三极接触器, 60A/1000V DC1, 交流线圈, 24VAC 60Hz
  • Type of product: Contactors
  • Number of poles: 3
  • Rated coil voltage [V]: 24
  • IEC operating current Ith (AC1) [A]: 160
  • Type of mounting: Screw / DIN rail 35mm
订购代码 BFD8000A02460
重量(g) 1240
产品包装数量 1
订单包装数量 1
产品包装尺寸(毫米) 141X063X120
体积[立方厘米] 1066
条形码(EAN13) 8013975270905
HS 代码 85365080