LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
下载
规格书
尺寸
接线图
視頻
2路继电器输出,用于增加步数
3路继电器输出,用于增加步数
4路数字输入, 光电隔离
4路静态输出, 光电隔离
2路数字输入和2路静态输出, 光电隔离
2路继电器输出, 额定5A 250VAC
2路模拟输入, 光电隔离 0/4-20mA, PT100, 0-10V或0...±5V
2路模拟输出, 光电隔离 0/4-20mA, 0-10V或0...±5V
2路光电隔离 数字输入和2路继电器输出,额定5A 250VAC
电容器组保护
光电隔离 USB 接口
光电隔离 RS232 接口
光电隔离 RS485 接口
光电隔离以太网接口 ,带网络服务器功能
光电隔离 Profibus-DP 接口
GPRS/GSM 调制解调器
数据存储, 带备用电池时钟日历,用于数据记录
用于DCRG8的外部温度传感器,3m长
PC - 洛瓦托电气产品连接电缆, ,带USB光电连接器,用于编程、数据下载、诊断和固件升级
PC - 洛瓦托电气产品Wi-Fi 连接设备,用于编程、数据下载、诊断和固件升级
GSM 四波段天线(800/900/1800/1900MHz) 用于 EXP10 15 扩展模块
Surge protection device type C2-D1 for line RS485 5VDC, rated discharge current In (8/20μs) 10kA, with remote contact
Surge protection device type C2-D1 for line Ethernet Cat. 6 - power over Ethernet (POE), rated discharge current In (8/20μs) 10kA