LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
下载
规格书
360°
尺寸
接线图
2路继电器输出,用于增加步数
3路继电器输出,用于增加步数
2路继电器输出, 额定5A 250VAC
光电隔离 USB 接口
光电隔离 RS232 接口
光电隔离 RS485 接口
定制标签的塑料插件,用于 DMG 600/601和DCRL...
PC - 洛瓦托电气产品连接电缆, ,带USB光电连接器,用于编程、数据下载、诊断和固件升级
PC - 洛瓦托电气产品Wi-Fi 连接设备,用于编程、数据下载、诊断和固件升级
Surge protection device type C2-D1 for line RS485 5VDC, rated discharge current In (8/20μs) 10kA, with remote contact