FB01B1P

1P. 无状态指示器. 1模块宽度
  • Type of product: Fuse holders - 10x38mm
  • Number of poles: 1P
  • Type of operating voltage: AC
  • IEC maximum rated voltage Un [V]: 690
  • IEC maximum rated current In [A]: 32
  • Light indicator: No
  • Compliance: IEC
订购代码 FB01B1P
重量(g) 67
产品包装数量 12
订单包装数量 12
产品包装尺寸(毫米) 227X085X065
体积[立方厘米] 103.6
条形码(EAN13) 8013975186992
HS 代码 85361050