HR501CA110

微型继电器,带状态指示灯和测试按钮, 110/120VAC, 16A, 1组转换触点。适配插座 HR5XS2... (最大10A)
  • Type of product: Miniature relays
  • Type of contacts: 1 C/O
  • Relay control voltage: 110VAC
  • IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 16
  • LED state indicator: Yes
  • Mechanical actuator: Yes
订购代码 HR501CA110
重量(g) 37.73
产品包装数量 10
订单包装数量 10
产品包装尺寸(毫米) 365X210X205
体积[立方厘米] 31.426
条形码(EAN13) 8013975233498
HS 代码 85364900