LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
下载
规格书
尺寸
視頻
蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于常规停机. 红色
蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
蘑菇头按钮头 铂金系列 Ø22mm 金属, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
带灯蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø30mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 拉起复位, Ø40mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于常规停机. 黑色
蘑菇头按钮头 铂金系列 Ø22mm 金属, 闭锁, 旋转复位, Ø30mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
蘑菇头按钮头 铂金系列 Ø22mm 金属, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于常规停机. 黑色
蘑菇头按钮头 铂金系列 Ø22mm 金属, 闭锁, 拉起复位, Ø40mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
带灯蘑菇头按钮头 铂金系列 Ø22mm 金属, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
带灯蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于常规停机. 黄色
蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 拉起复位, Ø40mm. 用于常规停机. 黑色
带灯蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于常规停机. 绿色
带灯蘑菇头按钮头 铂金系列 Ø22mm 金属, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于常规停机. 黄色