LTN70MSH
持续音模块 Ø70mm. 100dB, IP20
- Type of product: Signal tower
- Ø size [mm-inch]: 70 / 2.75
- Type: Modular
- Components: Sound modules
- Series: LTN
- Sound intensity [dB]: 100
- Housing material: ABS
订购代码 | LTN70MSH |
---|---|
重量(g) | 104 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 080X080X067 |
体积[立方厘米] | 428.8 |
条形码(EAN13) | 8013975294246 |
HS 代码 | 85318040 |