P1MB1PD16
微型断路器, 1P - 10kA. 1个模块宽度, 特性曲线D, 16A
- Type of product: Miniature circuit breakers
- Number of DIN modules: 1
- Number of poles: 1P
- Tripping curve: D
- Rated current (In): 16
- Compliance: IEC / UL1077
订购代码 | P1MB1PD16 |
---|---|
重量(g) | 115 |
产品包装数量 | 12 |
订单包装数量 | 12 |
产品包装尺寸(毫米) | 250X100X080 |
体积[立方厘米] | 166.667 |
条形码(EAN13) | 8013975202999 |
HS 代码 | 85362010 |