P1MB2PC10
微型断路器, 2P - 10kA. 2个模块宽度, 特性曲线C, 10A
- Type of product: Miniature circuit breakers
- Number of DIN modules: 2
- Number of poles: 2P
- Tripping curve: C
- Rated current (In): 10
- Compliance: IEC / UL1077
订购代码 | P1MB2PC10 |
---|---|
重量(g) | 230 |
产品包装数量 | 6 |
订单包装数量 | 6 |
产品包装尺寸(毫米) | 250X100X080 |
体积[立方厘米] | 333.333 |
条形码(EAN13) | 8013975203347 |
HS 代码 | 85362010 |