P1MB3PC16
微型断路器, 3P - 10kA. 3个模块宽度, 特性曲线C, 16A
- Type of product: Miniature circuit breakers
- Number of DIN modules: 3
- Number of poles: 3P
- Tripping curve: C
- Rated current (In): 16
- Compliance: IEC / UL1077
订购代码 | P1MB3PC16 |
---|---|
重量(g) | 345 |
产品包装数量 | 4 |
订单包装数量 | 4 |
产品包装尺寸(毫米) | 250X100X080 |
体积[立方厘米] | 500 |
条形码(EAN13) | 8013975203712 |
HS 代码 | 85362010 |