RGK600

12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,W/转速传感器速度输入
  • Type of product: Engine and generator controllers
  • Functions: Automatic mains failure (AMF)
  • Front dimension [mm]: 144x144
  • Display: Graphic
  • Max I/O number: 4+6
订购代码 RGK600
重量(g) 492
产品包装数量 1
订单包装数量 1
产品包装尺寸(毫米) 165X155X083
体积[立方厘米] 2122.725
条形码(EAN13) 8013975207642
HS 代码 85389091