RGK700

12/24VDC, 图形LCD, 带RS232接口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65
  • Type of product: Engine and generator controllers
  • Functions: Automatic mains failure (AMF)
  • Front dimension [mm]: 240x180
  • Display: Graphic
  • Max I/O number: 6+7 up to 12+13 with EXP modules
订购代码 RGK700
重量(g) 880
产品包装数量 1
订单包装数量 1
产品包装尺寸(毫米) 315X190X060
体积[立方厘米] 3591
条形码(EAN13) 8013975192146
HS 代码 85389091