RGK900
并网控制。12/24VDC, 图形LCD, RS485接口, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口, 可用EXP模块扩展
- Type of product: Engine and generator controllers
- Functions: Paralleling controllers
- Front dimension [mm]: 240x180
- Display: Graphic
- Max I/O number: 12+9 up to 20+17 with EXP modules
订购代码 | RGK900 |
---|---|
重量(g) | 1040 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 315X190X060 |
体积[立方厘米] | 3591 |
条形码(EAN13) | 8013975205211 |
HS 代码 | 85389091 |