LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
下载
规格书
視頻
Motor protection circuit breaker TYPE E, IEC breaking capacity Icu 100kA at 400V, 2.5...4A
Motor protection circuit breaker TYPE E, IEC breaking capacity Icu 100kA at 400V, 4...6.5A
Motor protection circuit breaker, IEC breaking capacity Icu 100kA at 400V, 6.3...10A
Motor protection circuit breaker, IEC breaking capacity Icu 100kA at 400V, 9...14A
Motor protection circuit breaker, IEC breaking capacity Icu 100kA at 400V, 13...18A
Motor protection circuit breaker, IEC breaking capacity Icu 50kA at 400V, 17...23A
Motor protection circuit breaker, IEC breaking capacity Icu 50kA at 400V, 20...25A
Motor protection circuit breaker, IEC breaking capacity Icu 50kA at 400V, 24...32A
Motor protection circuit breaker, IEC breaking capacity Icu 20kA at 400V, 30...40A