VLB30004A480
变频器, VLB3, 三相电源400-480VAC 50/60Hz. 内置EMC抑制器 CAT. C1, 0.4kW
- Type of product: Variable speed drives
- Input type: Three-phase
- Rated power supply voltage: 400…480VAC 50/60Hz
- Rated output current: 1.3
- Rated output power: 0.4
- Communication port: RS485, Modbus-RTU
- Housing: Book housing
订购代码 | VLB30004A480 |
---|---|
重量(g) | 1000 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 190X160X075 |
体积[立方厘米] | 2280 |
条形码(EAN13) | 8013975221686 |
HS 代码 | 85044095 |