LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
用于 BF09A, BF12A, BF18A 接触器
用于 BG06, BG09, BG12 接触器
用于 BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A 接触器
用于 BF40...BF80 接触器
用于 BF25A, BF26A, BF32A 接触器
用于 BF26A...BF38A 接触器
用于 BG, BF09A...BF25A 接触器
用于 BF26A, BF32A, BF38A 接触器
用于 BF40, BF50, BF65, BF80, BF94 接触器
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 60A. Coil voltage 220VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 50A. Coil voltage 120VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 16A. Coil voltage 220VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with switch disconnector, rotary door coupling handle GAX61 and START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 16A. Coil voltage 230VAC 50/60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with switch disconnector, rotary door coupling handle GAX61 and START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 43A. Coil voltage 24VAC 50/60Hz