LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
电能表, 单相, 不可扩展, 数字液晶显示, 40A 直接连接, 1U, 1路脉冲输出, 220...240VAC
背光图标式LCD, 72x46mmm/2.8x1.8”, 辅助电源100-440VAC/120-250VDC, 前置光电隔离接口和 RS485接口
电能表, 三相,带中性线, 不可扩展, 80A 直接连接, 4U, 2路可设置静态输出, 多参量测量
背光图标式LCD, 72x46mmm/2.8x1.8”, 辅助电源100-440VAC/120-250VDC, 前置光电隔离接口
电能表, 单相, 不可扩展, 数字背光液晶显示, 63A 直接连接, 2U, RS485接口, 多参量测量, 220...240VAC
3个相电压值, 3个线电压值, 3个最高相电压值, 3个最高线电压值, 3个最低相电压值, 3个最低线电压值. 继电器输出,带控制和保护功能
Modular LCD multimeter, non expandable, backlight LCD icon display, RS485 port, auxiliary supply 100-240VAC/115-250VDC. Multilanguage: italian, english, french, german, spanish and portuguese
电能表, 单相, MID认证, 不可扩展, 40A 直接连接, RS485接口, 多参量测量, 230VAC
电能表, 三相,带中性线, 不可扩展, 80A 直接连接, 4U, RS485接口, 多参量测量
电能表, 单相, 不可扩展, 数字背光液晶显示, 40A 直接连接, 2U, 1路可设置静态输出, 多参量测量, 220...240VAC
电能表, 三相,带或不带中性线, 不可扩展, 通过CT(二次侧/5A)连接, 4U, RS485接口, 多参量测量
Modular LCD multimeter, non expandable, backlight LCD icon display, auxiliary supply 100-240VAC/115-250VDC. Multilanguage: italian, english, french, german, spanish and portuguese
电能表, 三相,带或不带中性线, 可扩展, 通过CT(二次侧/5A)连接, 2路可设置静态输出, 4U, 多参量测量
电能表, 三相,带中性线, 不可扩展, MID认证, 80A 直接连接, 4U, RS485接口, 多参量测量
电能表, 单相, 不可扩展, 数字液晶显示, 40A 直接连接, 1U, RS485接口, 多参量测量, 220...240VAC
电能表, 三相,带中性线, 不可扩展, MID认证, 80A 直接连接, 4U, 2路可设置静态输出, 多参量测量
彩色宽屏液晶显示电力分析装置. 辅助电源 100...240VAC. 可以扩展多大3个EXP模块, 标配以太网接口, 日志数据存储, 支持易回路电力监测系统
图形LCD,128x80像素, RS485接口, 辅助电源100-240VAC/110-250VDC. 多语言版本: 意大利语, 英语, 法语, 西班牙语和葡萄牙语
电能表, 三相,带或不带中性线, 不可扩展, 通过CT(二次侧/5A)连接, 4U, 2路可设置静态输出, 多参量测量
Flush-mount LCD multimeter, expandable. High accuracy measuring of active energy with Class 0.5s. Backlight icon LCD, 72x46mm/2.8X1.8”, harmonic analisys, auxiliary supply 100-440VAC/120-250VDC, front optical port and RS485 port
图形LCD,128x80像素, 谐波分析, 辅助电源100-240VAC/110-250VDC. 多语言版本: 意大利语, 英语, 法语, 西班牙语和葡萄牙语
由一个DMG100多功能电表和 3个CT(电流互感器,100/5A用于Ø22毫米直径的电缆)组成
3个相电压值, 3个线电压值, 3个相电流值, 4个有功功率值, 每相和总计, 3个最高相电压值, 3个最高线电压值, 3个最大相电流值, 4个最大有功功率值, 每相和总计, 3个最低相电压值, 3个最低线电压值... 继电器输出 用于 控制和保护功能