LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,W/转速传感器速度输入
12/24VDC, 图形LCD,带RS485接口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65,可用EXP模块扩展
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口
Automatic mains failure (AMF) gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, W/Pick-up speed input, IP54, expandable with EXP... modules
12/24VDC, 图形LCD, 带RS232接口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65
Automatic mains failure (AMF) gen-set controller, 12/24VDC, with USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, Canbus port, IP65, expandable with EXP... modules