LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, built-in 3 position key switch
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,W/转速传感器速度输入, IP54
12/24VDC, 图形LCD, RS485串口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65,可用EXP模块扩展
12/24VDC, 图形LCD, RS232串口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP54