LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
三极隔离开关, 直接操作型, 25A
三极隔离开关, 直接操作型, 16A
三极隔离开关, 直接操作型, 32A
隔离开关, 用于光伏, 直操型, 带黑色手柄, 25A 800VDC - 16A 1000VDC
三极隔离开关, 直接操作型, 63A
IEC/EN type IP65 non-metallic enclosure switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 16A
UL/CSA type 4/4X non-metallic enclosured switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 32A
三极隔离开关, 直接操作型, 80A
三极隔离开关, 门上安装型, 16A
三极隔离开关, 门上安装型, 32A
三极隔离开关, 直接操作型, 125A
三极隔离开关, 门上安装型, 25A
三极隔离开关,,用于光伏, direct operating version, complete 带黑色 h和le, 40A
三极隔离开关, 直接操作型, 100A
UL/CSA type 4/4X non-metallic enclosured switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 16A
IEC/EN type IP65 non-metallic enclosure switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 25A
三极隔离开关, 门上安装型, 40A
隔离开关, 用于光伏, 直操型, 带黑色手柄, 32A 1000VDC
三极隔离开关, 门上安装型, 63A
三极隔离开关, 直接操作型, 160A
IEC/EN type IP65 non-metallic enclosure switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 32A
IEC/EN type IP65 non-metallic enclosure switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 40A
三极隔离开关, 门上安装型, 125A