DMG210
图形LCD,128x80像素, RS485接口, 辅助电源100-240VAC/110-250VDC. 多语言版本: 意大利语, 英语, 法语, 西班牙语和葡萄牙语
- Type of product: Multifunction digital metering instruments
- Type of installation: DIN rail mounting
- Type of current connection: CT /5A
- Accuracy active energy measurement: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Class 2 (IEC/EN 62053-23)
- Current harmonic analysis: THD only
- Built-in communication port: RS485
- Expandable: No
订购代码 | DMG210 |
---|---|
重量(g) | 320 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 150X110X090 |
体积[立方厘米] | 1485 |
条形码(EAN13) | 8013975179642 |
HS 代码 | 90303100 |