LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
下载
规格书
360°
尺寸
彩色宽屏液晶显示电力分析装置. 辅助电源 100...240VAC. 可以扩展多大3个EXP模块, 标配以太网接口, 日志数据存储, 支持易回路电力监测系统
彩色宽屏液晶显示电力分析装置. 辅助电源 100...240VAC. 可以扩展多大3个EXP模块, 标配RS485接口, 支持易回路电力监测系统
彩色宽屏液晶显示电力分析装置. 辅助电源 100...240VAC. 可以扩展多大3个EXP模块
彩色宽屏液晶显示电力分析装置. 辅助电源 100...240VAC. 可以扩展多大3个EXP模块, 标配RS485和以太网接口, 日志数据存储, 支持易回路电力监测系统
电流测量模块,支持2路传统三相电流互感器或6路传统单相电流互感器
电能表, 三相,带或不带中性线, 不可扩展, 通过CT(二次侧/5A)连接, 4U, RS485接口, 多参量测量
电能表, 三相,带或不带中性线, 不可扩展, 通过CT(二次侧/5A)连接, 4U, 2路可设置静态输出, 多参量测量
电能表, 三相,带或不带中性线, MID认证, 不可扩展, 通过CT(二次侧/5A)连接, 4U, RS485接口, 多参量测量
电能表, 三相,带或不带中性线, MID认证, 不可扩展, 通过CT(二次侧/5A)连接, 4U, 2路可设置静态输出, 多参量测量
Modular LCD multimeter, non expandable, backlight LCD icon display, RS485 port, auxiliary supply 100-240VAC/115-250VDC. Multilanguage: italian, english, french, german, spanish and portuguese
图形LCD,128x80像素, 谐波分析, 辅助电源100-240VAC/110-250VDC. 多语言版本: 意大利语, 英语, 法语, 西班牙语和葡萄牙语
背光图标式LCD, 72x46mmm/2.8x1.8”, 辅助电源100-440VAC/120-250VDC, 前置光电隔离接口和 RS485接口
背光图标式LCD, 72x46mmm/2.8x1.8”, 辅助电源100-440VAC/120-250VDC, 前置光电隔离接口
5 步
8 步
3 步
Automatic dynamic power factor controller, 8 static steps, expandable, auxiliary supply 100...415VAC
电流监视继电器,用于单相和三相系统,交流/直流最小和最大电流控制,0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16A
Current monitoring relay for single-phase system, AC/DC maximum current control, 5A or 16A
Current monitoring relay for single-phase system, AC/DC minimum or maximum current control, 5A or 16A
Pump protection relay for single and three-phase systems, maximum AC current and minimum COSΦ. Phase loss and incorrect phase sequence, 5A or 16A
自动转换模块,带光端口,3进线+2母联,(180X240mm), 辅助电源110...240VAC和12/24/48VDC,支持EXP扩展模块,自带RS485,3PH+N电流输入
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, built-in 3 position key switch
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,W/转速传感器速度输入
12/24VDC, 图形LCD,带RS485接口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65,可用EXP模块扩展
并机控制。12/24VDC, 图形LCD, RS485接口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口,可用EXP模块扩展
并网控制。12/24VDC, 图形LCD, RS485接口, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口, 可用EXP模块扩展
Controller for electric fire pumps in accordance with EN12845, power supply 24VAC/110…240VAC, built-in RS485, expandable with EXP... expansion modules
Ccontroller for electric fire pumps in accordance with EN12845, power supply 24VAC, built-in RS485