DMECD
数据集中器, 可扩展, 带8路可设置数字量输入, 4U, 可扩展, RS485端口, 用于来自DMEM100T1和DMED…的数据收集以及脉冲计数
- Type of product: Data concentrator
- Type of installation: DIN rail mounting
- Active energy: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Built-in communication port: RS485
- Expandable: Yes
订购代码 | DMECD |
---|---|
重量(g) | 327 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 150X110X090 |
体积[立方厘米] | 1485 |
条形码(EAN13) | 8013975182178 |
HS 代码 | 90283019 |