DMG210

图形LCD,128x80像素, RS485接口, 辅助电源100-240VAC/110-250VDC. 多语言版本: 意大利语, 英语, 法语, 西班牙语和葡萄牙语
  • Type of product: Multifunction digital metering instruments
  • Type of installation: DIN rail mounting
  • Type of current connection: CT /5A
  • Accuracy active energy measurement: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Reactive energy: Class 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Current harmonic analysis: THD only
  • Built-in communication port: RS485
  • Expandable: No
订购代码 DMG210
重量(g) 320
产品包装数量 1
订单包装数量 1
产品包装尺寸(毫米) 150X110X090
体积[立方厘米] 1485
条形码(EAN13) 8013975179642
HS 代码 90303100